Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

EPDM

Etylen propylenový kaučuk

   

EPDM je kaučuk na bázi etylenu a propylenu. Má dobrou odolnost proti opotřebení a vynikající odolnost vůči alkalickým čisticím prostředkům, organickým rozpouštědlům, alkoholům a přehřáté vodě.

Díky své odolnosti vůči glykolové brzdové kapalině je EPDM nejdůležitějším těsnicím materiálem pro použití v brzdových systémech vozidel.

  
 

Krátké označení

EPDM

Obchodní názvy-
Chemická značkaEtylen-propylen-dienový kaučuk                                              
Mechanické vlastnosti

Rozsah tvrdosti [Shore A/D]

30-90
Odolnost proti opotřebenídobré
Pevnost v tahu [Mpa] 10-20
Fyzikální vlastnosti
Hustota [g/cm³]1,15
Provozní teploty
Krátkodobý teplotní rozsah [°C]-40 - 150
Rozsah trvalých teplot [°C] -30 - 120
Ostatní vlastnosti
Chování při hoření podle UL 94hoří
Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná]
Minerální tuky, oleje--
Benzin--
Kyseliny slabé/silné+/o
Louhy slabé/silné++/++
Perchloretylen--
Trichloretylen--
Aceton++
Alkoholy++
Brzdová kapalina++
Odolnost vůči hydrolýze (horká voda)++
Zvětrávání/UV-záření++

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme.  Vlastnosti elastomerů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.